BE024DS

018F7914

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.352 Kilogram
Netto gewicht 0.327 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702428170918

 

Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Conformiteit EN 60730-1
Description Coil BE024DS 24V DC Box
Doorsnede geleider [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Aansluitdoos
Frequentie [Hz] DC
Goedkeuring LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] 6 mm
Kleur Blue
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Omgevings temperatuur bereik [°F] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] 50 °C
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productbeschrijving Magnetic coils
Productgroep Accessories
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting Aansluitbox
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik [W] DC 16 W
Type Magnetic coil
Type aanduiding BE024DS
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality