Elektromagneetspoel, BE200CS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 200, Multi-verpakking

018F6733

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 200, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.334 Kilogram
Netto gewicht 0.303 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN 5702428023153

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Doorsnede geleider [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Aansluitdoos
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [min.] 6 mm
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Elektromagneetspoel
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 018F6194
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting Aansluitbox
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 25 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 20 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 14 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 12 W
Type BE200CS
Type aanduiding BE200CS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 200 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 200 V
Voedingsspanning [V] AC 200 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality