Vloeistofniveauschakelaar, RT281A

017D004666

Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 22.0

Productdata

Bruto gewicht 2.12 Kilogram
Netto gewicht 1.842 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702428042734

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
Capillaire buis lengte fractie [inch] 118 1/8 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Drukaansluiting standard ISO 228-1
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lengte capillair [mm] 3000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. sensortemperatuur [°C] 80 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 176 °F
Max. testdruk [bar] Pe 25 bar
Max. testdruk [psig] 362 psig
Max. Werkdruk [bar] 22 bar
Max. Werkdruk [psig] 319 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Vloeistofniveauschakelaar
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Vloeistofniveauschakelaar
Productnaam SCIP-dossier Electric control valve body(2)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Warmtesensorelement
Relais vrijgavetijd [s] 0 s
SCIP-dossiernr. d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 20 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 70 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -20 °F
Type RT281A
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Yes
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality