Thermostaat, RT14E

017-617966

Temperatuurbereik [°C]: -5 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT goud, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

Productdata

Bruto gewicht 1.127 Kilogram
Netto gewicht 0.994 Kilogram
Volume 2.64 Liter
EAN 5702428986229

 

ATEX Verkooptekst -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
Capillaire buis lengte fractie [inch] 196 7/8 in
China RoHS compliance Yes
Contact ordening Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 μH
Pi=1 W
Ui=29 V
Contactfunctie SPDT goud
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] 10 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] 2 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] 8 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] 2 °C
Differentie type Instelbaar
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 15 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lading type Adsorptie
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. sensortemperatuur [°C] 150 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 302 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Product Name Description Thermostaat
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe voeler
SCIP-dossiernr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 4 1/4 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -5 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 23 °F
Type RT14E
UK RoHS compliance Out of scope
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality