Thermostaat, RT124

017-522966

Temperatuurbereik [°C]: 200 - 300, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

Productdata

Bruto gewicht 1.08 Kilogram
Netto gewicht 0.968 Kilogram
Volume 2.761 Liter
EAN 5702423120864

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
Capillaire buis lengte fractie [inch] 196 7/8 in
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] 10 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] 2.5 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] 25 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] 5 °C
Differentie type Instelbaar
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CCC
CE
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 15 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lading type Gedeeltelijk
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. sensortemperatuur [°C] 350 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 662 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Product Name Description Thermostaat
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe voeler
SCIP-dossiernr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 7/16 x 4 1/4 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 11 x 110 mm
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 300 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 200 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 572 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 392 °F
Type RT124
UK RoHS compliance Yes
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality