Thermostaat, RT14
017-509966
Temperatuurbereik [°C]: -5 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66
Temperatuurbereik [°C]: -5 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66
Bruto gewicht | 0.982 Kilogram |
Netto gewicht | 0.862 Kilogram |
Volume | 2.727 Liter |
EAN | 5702428519250 |
Bruto gewicht | 0.982 Kilogram |
Netto gewicht | 0.862 Kilogram |
Volume | 2.727 Liter |
EAN | 5702428519250 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
China RoHS compliance | Yes |
Contact ordening |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Contactfunctie | SPDT |
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 10 °C |
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 2 °C |
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 8 °C |
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 2 °C |
Differentie type | Instelbaar |
El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Kortsluitingsbev., zekering: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Goedkeuring |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lading type | Adsorptie |
Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
Max. sensortemperatuur [°C] | 150 °C |
Max. sensortemperatuur [°F] | 302 °F |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 4 13/32 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 112 mm |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostaat |
Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving | Thermostaat |
Productgroep | Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Externe voeler |
SCIP-dossiernr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 4 1/4 in |
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 86 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | 23 °F |
Type | RT14 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vergrendelingsfunctie | Auto |
Verpakking | Multi-verpakking |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
China RoHS compliance | Yes |
Contact ordening |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Contactfunctie | SPDT |
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] | 10 °C |
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] | 2 °C |
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 8 °C |
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 2 °C |
Differentie type | Instelbaar |
El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Kortsluitingsbev., zekering: 10A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Goedkeuring |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lading type | Adsorptie |
Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
Max. sensortemperatuur [°C] | 150 °C |
Max. sensortemperatuur [°F] | 302 °F |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 4 13/32 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 112 mm |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostaat |
Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving | Thermostaat |
Productgroep | Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Externe voeler |
SCIP-dossiernr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 3/8 x 4 1/4 in |
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 86 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | 23 °F |
Type | RT14 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vergrendelingsfunctie | Auto |
Verpakking | Multi-verpakking |