Toebehoren schakelaars, DOMPELBUIS KP/RT MS 110MM 1/2"

017-437066

DOMPELBUIS KP/RT MS 110MM 1/2", Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productdata

Bruto gewicht 0.102 Kilogram
Netto gewicht 0.101 Kilogram
Volume 0.101 Liter
EAN 5702423155873

 

Aansl.-lengte dompelbuis [mm] 22 mm
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. dompelbuis Ø [mm] 11 mm
Gebruikt in product KP
RT
Grootte drukingangsaansl. [inch] 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Int. dompelbuis Ø [mm] 9.5 mm
Interne/Externe drukinlaat Extern
Min. lengte dompelbuis [inch] 4 7/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 112 mm
Productgroep Switches accessories
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensorpocketmateriaal Messing
Standaard drukinlaat ISO 228-1
Type Accessory
Type aanduiding Dompelbuis
Type drukinlaat G
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality