Toebehoren schakelaars

017-421666

Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Productdata

Bruto gewicht 0.176 Kilogram
Netto gewicht 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

Aansl.-lengte dompelbuis [mm] 22 mm
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. dompelbuis Ø [mm] 11 mm
Gebruikt in product KP
RT
Grootte drukingangsaansl. [inch] 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Int. dompelbuis Ø [mm] 9.5 mm
Interne/Externe drukinlaat Extern
Min. lengte dompelbuis [inch] 18 5/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 465 mm
Onderdelen bijgevoegd Pakkingset
Productgroep Switches accessories
Productnaam Dompelbuis
REACH kandidatenlijst stoffen No
Sensorpocketmateriaal Messing
Standaard drukinlaat ISO 228-1
Type Accessory
Type aanduiding Dompelbuis
Type drukinlaat G
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality