Productdata

Bruto gewicht 1.056 Kilogram
Netto gewicht 0.957 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422035145

 

Capillaire buis lengte fractie [inch] 78 47/64 in
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Max. sensortemperatuur [°C] 57 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 134.6 °F
Naam onderdelenprogramma WVTS
Onderdelen bijgevoegd Regelelement
Veerbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Stuurventiel voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier WVS/WVTS
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Temperatuurbereik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 32 °F
Type WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality