Danfoss React™ regelelementen, Vloeistof, Regelelement type: Externe sensor, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3032

Danfoss React™ thermostatisch regelelement voor afsluiters met M30x1,5-aansluiting.

Productdata

Bruto gewicht 0.234 Kilogram
Netto gewicht 0.213 Kilogram
Volume 0.68 Liter
EAN 5702424625870

 

Afsluit functie Nee
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss React™ thermostatisch regelelement voor afsluiters met M30x1,5-aansluiting.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 8 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 2 m
Productgroep Radiator Sensors
Productnaam SCIP-dossier React Redia Regus M30x1.5 RS sensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe sensor
SCIP-dossiernr. 4e180c91-c0aa-4e28-a969-8351151928bc
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Sensormedia Vloeistof
Sensorontwerp Danfoss React™
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type Danfoss React™ Sensors
Type aansluiting naar afsluiter M30x1.5
Type aansluiting naar voeler Metalen moer
Uitvoering regelelement Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality