Buis-in-buis warmtewisselaar, HE 4.0

015D0007

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Max. Werkdruk [bar]: 28.0

Productdata

Bruto gewicht 1.586 Kilogram
Netto gewicht 1.563 Kilogram
Volume 1.558 Liter
EAN 5702422046981

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 28 mm
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. testdruk [bar] 40 bar
Max. testdruk [psig] 580 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 400 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Olievrije koelmiddelen R513A
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Buis-in-buis warmtewisselaar
Productnaam SCIP-dossier HE 0.5 - 8.0
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Type HE 4.0
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality