Buis-in-buis warmtewisselaar, HE 0.5

015D0001

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Max. Werkdruk [bar]: 35.0

Productdata

Bruto gewicht 0.34 Kilogram
Netto gewicht 0.319 Kilogram
Volume 0.296 Liter
EAN 5702422001355

 

China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 18 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 12 mm
Koelmiddel(en) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. testdruk [bar] 52 bar
Max. testdruk [psig] 755 psig
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 510 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Olievrije koelmiddelen R513A
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Buis-in-buis warmtewisselaar
Productnaam SCIP-dossier HE 0.5 - 8.0
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Type HE 0.5
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 6 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality