Vloerverwarmingsregelaars, Danfoss Link™, 230.0 V, 24 V, null: 5

014G0103

Danfoss Link HC 5 uitgangen

Productdata

Bruto gewicht 1.268 Kilogram
Netto gewicht 1.08 Kilogram
Volume 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Aantal uitgangen [st.] 5 pc
Adaptief leergedrag Ja
Cooling Ja
Cv-ketelrelais Ja
Description Danfoss Link HC 5 uitgangen
Display (ja/nee) Nee
Draadloze verbinding [m] [Max] 30 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik 5 outputs
Geschikt voor 24V actuators
HE regeltype Master Controller
In scope of WEEE Yes
Inbouw Nee
Installatie On-wall
Interfaces Wired 24V
IP protection class IP30
Number of channels 5
Opbouw Ja
Pomprelais Ja
Productbeschrijving Hydronic controller for Danfoss Link™
Productgroep Floor Heating Controls
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurregeling Ja
Transmissiefrequentie [MHz] 868.42 MHz
Type Danfoss Link™
Uitgangsspanning [V] AC 24 V
Uitgangsspanning [V] DC 24 V
Vloersensoroptie Nee
Voedingsspanning [V] 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality