RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

RAVK PN16 25-65/2m

Productdata

Bruto gewicht 0.42 Kilogram
Netto gewicht 0.42 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421500491

 

Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-65/2m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Functie Temp.regelaar
Impulsleiding materiaal Koper mat. nr 2.0090
Lengte capillaire buis [m] 2 m
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] 120 °C
Montageversie vrij
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Productgroep Actuators - Temperature
Productnaam SCIP-dossier 013U8063
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
Sensoraansluiting M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 65 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 25 °C
Temperatuursensordiameter [mm] 9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 82 mm
Temperatuursensormateriaal Koper mat. nr 2.0090
Tijdconstante [s] 25 "
Transporttemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Type RAVK
Versterking Ks 0.1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality