Dompelpockets, null: AVTB, RAVI, 182 mm, Rp ½ / M14 x 1mm, Messing

013U0290

AVTB,RAVI Im.pock.1/2messing182ex.wartel

Productdata

Bruto gewicht 0.13 Kilogram
Netto gewicht 0.128 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702421510131

 

Aansluitmaat Rp ½ / M14 x 1mm
Aansluittypen Buitendraad
Contain batteries No
Description AVTB,RAVI Im.pock.1/2messing182ex.wartel
Diameter [mm] 11 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
For product type AVTB, RAVI
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] 40 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] 16 bar
Lengte [mm] 182 mm
Materiaal Messing
Productgroep Accessories - SAC
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Immersion pockets

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality