RAV, PN 10, DN 25, 8.00 m³/h, 0.2 bar, Binnendraad

013U0226

RAV PN10 25/8 2-weg/2 inw.dr. haaks

Productdata

Bruto gewicht 0.776 Kilogram
Netto gewicht 0.776 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420004020

 

Aansluitmaat Inlaat Rp 1 Uitlaat R 1 Inlaat Rp 1, Uitlaat R 1
Aansluitstandaard ISO 7/1
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 2
Afsluitermaat DN 25
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.2 bar
Description RAV PN10 25/8 2-weg/2 inw.dr. haaks
Diameter [mm] 25 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
Drukklasse PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Lineair
Functie Regelafsluiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 8 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
PN alternatief VSP 6
Productgroep Motorized control valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 1.1 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing W. Nr 2.0402
Ventielconusmateriaal NBR rubber

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality