Compressiefittingen, DN 20, G 1 A

013U0135

Comp. fittingen voor VMT DN20 fi 22x1

Productdata

Bruto gewicht 0.138 Kilogram
Netto gewicht 0.134 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702420005515

 

Aansluitmaat G 1 A
Aansluittypen Binnendraad
Description Comp. fittingen voor VMT DN20 fi 22x1
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiaal Messing CW617N
Productgroep Tailpieces
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Compression fittings
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid 1
Voor afsluiter afmeting DN 20

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality