H-blok afsluiters, RLV-KDV, Haaks rechts

013G7874

Dynamisch H-blok afsluiter, drukonafhankelijk

Productdata

Bruto gewicht 0.4 Kilogram
Netto gewicht 0.4 Kilogram
Volume 0.293 Liter
EAN 5702425155383

 

Aansluiting naar radiator G 3/4
Aansluiting naar systeem G 3/4
Afsluitermaat 20
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [l/h] [Max] 159 L/h
Description Dynamisch H-blok afsluiter, drukonafhankelijk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hart-op-hartafstand [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Ontwerp Haaks rechts
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep H-piece valves
Productnaam SCIP-dossier RLV-KDV, H-piece
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RLV-KDV
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Verschildrukbereik [bar] [Min] 0.15 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality