Radiatorafsluiters, RA-DV, Dynamisch (drukonafhankelijk), DN 10, Dubbel haaks rechts

013G7717

Dynamische regelafsluiter, drukonafhankelijk

Productdata

Bruto gewicht 0.278 Kilogram
Netto gewicht 0.265 Kilogram
Volume 0.329 Liter
EAN 5702425126932

 

Aansluitmaat binnen Rp 3/8
Aansluitmaat buiten R 3/8
Aansluittypen Binnendraad
Afsluiter type Dynamisch (drukonafhankelijk)
Afsluitermaat DN 10
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [l/h] [Max] 135 L/h
Debiet bij instelling 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Debiet bij instelling 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Debiet bij instelling 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Debiet bij instelling 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Debiet bij instelling 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Debiet bij instelling 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Debiet bij instelling 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Debiet bij instelling N [l/h] [Max] 135 L/h
Description Dynamische regelafsluiter, drukonafhankelijk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Ontwerp Dubbel haaks rechts
Productnaam SCIP-dossier RA-DV Dynamic radiator valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Verschildrukbereik [bar] [Min] 0.1 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality