Radiatorafsluiters, RA-DV, Dynamisch (drukonafhankelijk), DN 20, Recht, F

013G7716

Dynamische regelafsluiter, drukonafhankelijk

Productdata

Bruto gewicht 0.41 Kilogram
Netto gewicht 0.392 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702425125386

 

Aansluitmaat binnen Rp 3/4
Aansluitmaat buiten R 3/4
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard F
Afsluiter type Dynamisch (drukonafhankelijk)
Afsluitermaat DN 20
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [l/h] [Max] 135 L/h
Debiet bij instelling 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Debiet bij instelling 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Debiet bij instelling 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Debiet bij instelling 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Debiet bij instelling 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Debiet bij instelling 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Debiet bij instelling 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Debiet bij instelling N [l/h] [Max] 135 L/h
Description Dynamische regelafsluiter, drukonafhankelijk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Koppelingstype Standaard
Ontwerp Recht
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-DV Dynamic radiator valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-DV
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Verschildrukbereik [bar] [Min] 0.1 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality