RAX-K Thermostatische radiatorknop, RAX-K 6080, Vloeistof, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6080

Voor niet-Danfoss afsluiters, positieve-afsluitingsfunctie.

Productdata

Bruto gewicht 0.148 Kilogram
Netto gewicht 0.136 Kilogram
Volume 0.29 Liter
EAN 5702420110523

 

Afsluit functie Ja
Contain batteries No
Description Voor niet-Danfoss afsluiters, positieve-afsluitingsfunctie.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 8 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 0 m
Productgroep Radiator Sensors
Productnaam SCIP-dossier RAX-K Sensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Ingebouwde sensor
SCIP-dossiernr. 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3
Sensormedia Vloeistof
Sensorontwerp RAX-K
Temperatuurbegrenzing Nee
Type RAX-K Sensors
Type aansluiting naar afsluiter M30x1.5
Type aansluiting naar voeler Metalen moer
Uitvoering regelelement RAX-K 6080
UNSPSC-CODE 40101801
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality