living design (RAX), Vloeistof, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 8 °C - 28 °C, RA

013G6075

Te gebruiken wanneer designradiatoren de primaire verwarmingsbron zijn

Productdata

Bruto gewicht 0.131 Kilogram
Netto gewicht 0.119 Kilogram
Volume 0.278 Liter
EAN 5702420065496

 

Afsluit functie Ja
Contain batteries No
Description Te gebruiken wanneer designradiatoren de primaire verwarmingsbron zijn
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 8 °C
Kleur Zwart RAL 9005
Lengte capillaire buis [m] [Max] 0 m
Ontwerp Thermostatische voeler
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier RAX Sensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Ingebouwde sensor
SCIP-dossiernr. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
Sensormedia Vloeistof
Sensorontwerp RAX
Temperatuurbegrenzing Nee
Type Living design (RAX)
Type aansluiting naar afsluiter RA
Type aansluiting naar voeler Allen screw
Uitvoering regelelement RAX 6075
UNSPSC-CODE 40101801
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality