RA voor instelling op afstand, RA 5065, Vloeistof, Regelelement type: Externe temperatuurregelaar, 8 °C - 28 °C, RA

013G5065

Externe temperatuurinstelknop met vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint

Productdata

Bruto gewicht 0.276 Kilogram
Netto gewicht 0.254 Kilogram
Volume 0.81 Liter
EAN 5702421034590

 

Description Externe temperatuurinstelknop met vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 8 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillair 0-5 m
Lengte capillair naar radiator [m] [Max] 0 m
Lengte capillaire buis [m] [Max] 5 m
Productgroep Radiator Sensors
Productnaam SCIP-dossier RA2000 FE-IF, 2-8m
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe temperatuurregelaar
SCIP-dossiernr. f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
Sensormedia Vloeistof
Sensorontwerp RA 2000
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type RA Remote Setting
Type aansluiting naar afsluiter RA
Type aansluiting naar voeler RA adaptor
Uitvoering regelelement RA 5065
UNSPSC-CODE 40101801
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality