VHS sets, Haaks, RAS-D, Chroom

013G4777

Set met RAS-D voeler, VHS-UN afsluiter, vierkante afdekking, adapter

Productdata

Bruto gewicht 1.01 Kilogram
Netto gewicht 1.01 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702420046464

 

Aansluitmaat binnen G 3/4 A
Aansluitmaat buiten R 1/2
Afsluiter type VHS
Afsluitermaat 15
Description Set met RAS-D voeler, VHS-UN afsluiter, vierkante afdekking, adapter
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Valve, sensor, valve cover
Kleur Chroom
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.48 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.02 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.57 m³/h
Ontwerp Haaks
Productgroep VHS valves
Productnaam SCIP-dossier RAS-D & VHS Set 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Thermostatisch element
RLV type Integrated
SCIP-dossiernr. ff6d2968-ed4a-4f82-ac38-d6377ec58d84
Sensorontwerp RAS-D
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type VHS sets
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality