VHS sets, Recht, RAS-D, Wit RAL 9016

013G4776

Set met RAS-D voeler, VHS-UN afsluiter, vierkante afdekking, adapter

Productdata

Bruto gewicht 1.032 Kilogram
Netto gewicht 1.031 Kilogram
Volume 1.809 Liter
EAN 5702420048406

 

Aansluitmaat binnen G 3/4 A
Aansluitmaat buiten R 1/2
Afsluiter type VHS
Afsluitermaat 15
Description Set met RAS-D voeler, VHS-UN afsluiter, vierkante afdekking, adapter
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Valve, sensor, valve cover
Kleur Wit RAL 9016
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.48 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.02 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.57 m³/h
Ontwerp Recht
Productgroep VHS valves
Productnaam SCIP-dossier RAS-D & VHS Set 2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Thermostatisch element
RLV type Integrated
SCIP-dossiernr. 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070
Sensorontwerp RAS-D
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type VHS sets
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality