VHX sets (living design), VHX-DUO, RTX, Recht, dubbele 50mm-aansluiting, Chroom

013G4376

VHX/RTX recht 2-pijps verchroomd, set is inclusief RTX regelelement

Productdata

Bruto gewicht 1.525 Kilogram
Netto gewicht 1.525 Kilogram
Volume 2.83 Liter
EAN 5702420073279

 

Aansluitmaat binnen G 1/2
Aansluitmaat buiten G 1/2 A
Afsluiter type VHX-DUO
China RoHS compliance Out of scope
Description VHX/RTX recht 2-pijps verchroomd, set is inclusief RTX regelelement
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Afsluiter, regelelement
Kleur Chroom
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.41 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.12 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.56 m³/h
Ontwerp Recht, dubbele 50mm-aansluiting
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier VHX/RTX pipe
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Retourtemperatuurbegrenzer
RLV type Integrated
SCIP-dossiernr. 8c10ca14-2562-4626-9a86-d1f9ca2ea28a
Sensorontwerp RTX
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality