VHX sets (living design), VHX-MONO, RAX, Haaks, enkelvoudige aansluiting, Chroom

013G4285

VHX/RAX haaks een-punts 2-pijps verchroomd, set is inclusief RAX regelelement

Productdata

Bruto gewicht 1.946 Kilogram
Netto gewicht 1.93 Kilogram
Volume 2.858 Liter
EAN 5702420073439

 

Aansluitmaat binnen G 1/2
Aansluitmaat buiten G 1/2 A
Afsluiter type VHX-MONO
China RoHS compliance Out of scope
Description VHX/RAX haaks een-punts 2-pijps verchroomd, set is inclusief RAX regelelement
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Afsluiter, regelelement
Kleur Chroom
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.4 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.12 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.45 m³/h
Ontwerp Haaks, enkelvoudige aansluiting
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier VHX/RAX monopoint pipe
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Thermostatisch element
RLV type Integrated
SCIP-dossiernr. 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
Sensorontwerp RAX
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality