VHX sets (living design), VHX-DUO, RAX, Haaks, dubbele 50mm-aansluiting, Chroom

013G4279

VHX/RAX haaks 2-pijps verchroomd, set is inclusief RAX regelelement

Productdata

Bruto gewicht 2.242 Kilogram
Netto gewicht 2.068 Kilogram
Volume 2.953 Liter
EAN 5702420073200

 

Aansluitmaat binnen G 1/2
Aansluitmaat buiten G 1/2 A
Afsluiter type VHX-DUO
China RoHS compliance Out of scope
Description VHX/RAX haaks 2-pijps verchroomd, set is inclusief RAX regelelement
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Afsluiter, regelelement
Kleur Chroom
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.49 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.12 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.56 m³/h
Ontwerp Haaks, dubbele 50mm-aansluiting
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier VHX/RAX pipe
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Thermostatisch element
RLV type Integrated
SCIP-dossiernr. 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
Sensorontwerp RAX
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality