Knelfittingen voor Alupex leidingen, G 1/2" A, 16x2, Verchroomd

013G4200

Alupex fittingen voor 16x2mm-leiding, chroom

Productdata

Bruto gewicht 0.038 Kilogram
Netto gewicht 0.035 Kilogram
Volume 0.022 Liter
EAN 5702420071497

 

Aansluitingen G 1/2" A
Afwerking Verchroomd
Buisdiameter [mm] 16x2
Contain batteries No
Description Alupex fittingen voor 16x2mm-leiding, chroom
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor AluPex
Label product Yes
Productgroep Compression fittings
Productnaam SCIP-dossier Fitting 12-16mm Chrome
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Extern
SCIP-dossiernr. abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 10 bar
Type Compression fittings for Alupex tubings
Voor afsluiters VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Voor buizen Alupex
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality