RTX designsets, Links gemonteerde sensor, RTX, Wit RAL 9016

013G4137

Set links 9016, inclusief RTX retourtemperatuurbegrenzer, afsluiter en voetventiel

Productdata

Bruto gewicht 1.11 Kilogram
Netto gewicht 1.024 Kilogram
Volume 1.96 Liter
EAN 5702420067346

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Afsluiter type RA-URX, RLV-X
China RoHS compliance Out of scope
Description Set links 9016, inclusief RTX retourtemperatuurbegrenzer, afsluiter en voetventiel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Afsluiter, regelelement, voetventiel
Kleur Wit RAL 9016
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.33 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.03 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.56 m³/h
Ontwerp Links gemonteerde sensor
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Retourtemperatuurbegrenzer
RLV type RLV-X
SCIP-dossiernr. c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
Sensorontwerp RTX
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type RTX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality