Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 3/4", 14, Vernikkeld

013G4124

Cu/stalen fittingen voor 14mm-leiding

Productdata

Bruto gewicht 0.053 Kilogram
Netto gewicht 0.052 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702420033372

 

Aansluitingen G 3/4"
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 14
Contain batteries No
Description Cu/stalen fittingen voor 14mm-leiding
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor staal en koper
Label product Yes
Productgroep Compression fittings
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Intern
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Voor afsluiters Koppelstukken
Verdeler CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality