Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 3/4", 10, Vernikkeld

013G4120

Cu/stalen fittingen voor 10mm-leiding

Productdata

Bruto gewicht 0.06 Kilogram
Netto gewicht 0.057 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033334

 

Aansluitingen G 3/4"
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 10
Contain batteries No
Description Cu/stalen fittingen voor 10mm-leiding
Gebruik voor staal en koper
Label product Yes
Productgroep Compression fittings
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Intern
SCIP-dossiernr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Voor afsluiters Koppelstukken
Verdeler CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality