Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 1/2" A, 16, Vernikkeld

013G4116

Cu/stalen fittingen voor 16mm-leiding

Productdata

Bruto gewicht 0.028 Kilogram
Netto gewicht 0.024 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420033228

 

Aansluitingen G 1/2" A
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 16
Contain batteries No
Description Cu/stalen fittingen voor 16mm-leiding
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor staal en koper
Label product Yes
Productgroep Compression fittings
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Extern
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Voor afsluiters RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-DV 15
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality