Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 1/2" A, 14, Vernikkeld

013G4114

Cu/stalen fittingen voor 14mm-leiding

Productdata

Bruto gewicht 0.034 Kilogram
Netto gewicht 0.034 Kilogram
Volume 0.085 Liter
EAN 5702420033181

 

Aansluitingen G 1/2" A
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 14
Description Cu/stalen fittingen voor 14mm-leiding
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor staal en koper
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Productgroep Compression fittings
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Extern
SCIP-dossiernr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Voor afsluiters RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality