Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 3/8" A, 10, Vernikkeld

013G4100

Cu/stalen fittingen voor 10mm-leiding

Productdata

Bruto gewicht 0.025 Kilogram
Netto gewicht 0.02 Kilogram
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033105

 

Aansluitingen G 3/8" A
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 10
Description Cu/stalen fittingen voor 10mm-leiding
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor staal en koper
In scope of WEEE and contain batteries No
Productgroep Compression fittings
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Extern
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Voor afsluiters RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality