RAX designsets, Links gemonteerde sensor, RAX, Chroom

013G4004

Set links chroom, inclusief RAX regelelement, afsluiter en voetventiel

Productdata

Bruto gewicht 1.114 Kilogram
Netto gewicht 1.092 Kilogram
Volume 1.853 Liter
EAN 5702420059549

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Afsluiter type RA-URX, RLV-X
China RoHS compliance Out of scope
Description Set links chroom, inclusief RAX regelelement, afsluiter en voetventiel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Afsluiter, regelelement, voetventiel
Kleur Chroom
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.34 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.03 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 0.44 m³/h
Ontwerp Links gemonteerde sensor
Productgroep Products for design radiators
Productnaam SCIP-dossier Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Thermostatisch element
RLV type RLV-X
SCIP-dossiernr. b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Sensorontwerp RAX
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type RAX Design sets
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality