Afsluiters met straalbuis, RA 15/6T, Wandaansluiting

013G3268

RA 15/6T speciale (by-pass)afsluiter met straalbuis voor radiator met zijaansluiting

Productdata

Bruto gewicht 0.51 Kilogram
Netto gewicht 0.508 Kilogram
Volume 1.041 Liter
EAN 5702420013220

 

Aansluitmaat binnen G 3/4 A
Aansluitmaat buiten R 1/2
Description RA 15/6T speciale (by-pass)afsluiter met straalbuis voor radiator met zijaansluiting
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 2 m³/h
Ontwerp Wandaansluiting
Productgroep Lance Valves
Productnaam SCIP-dossier RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 1-pijpssysteem
Type RA 15/6T
UNSPSC-CODE 40101801
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality