Afsluiters met straalbuis, RA 15/6T, Vloeraansluiting

013G3218

RA 15/6T speciale (by-pass)afsluiter met straalbuis voor radiator met onderaansluiting

Productdata

Bruto gewicht 0.498 Kilogram
Netto gewicht 0.498 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5702420016658

 

Aansluitmaat binnen G 3/4 A
Aansluitmaat buiten R 1/2
Contain batteries No
Description RA 15/6T speciale (by-pass)afsluiter met straalbuis voor radiator met onderaansluiting
Kvs-waarden [m³/u] 2.15 m³/h
Ontwerp Vloeraansluiting
Productgroep Lance Valves
Productnaam SCIP-dossier RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 3
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 8104989b-087d-4cd3-a025-bd21bf274b41
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 1-pijpssysteem
Type RA 15/6T
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality