Radiatorventiler, RA-N, Normalt flöde, DN 15, Rak, D

013G0034

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Normal flow valves with presetting

Produktinformation

Bruttovikt 0.257 Kilogram
Nettovikt 0.244 Kilogram
Volym 0.343 Liter
EAN 5702420001227

 

Anslutningsstorlek in Rp 1/2
Anslutningsstorlek ut R 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.2 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.3 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.4 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.51 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.9 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIP-dokumentproduktnamn RA-N & -IN Radiator valve 5
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-N
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilstorlek DN 15
Ventiltyp Normalt flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Dodatki

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality