Radiatorafsluiters, RA-FN, Vaste doorlaat, DN 10, Recht, D

013G0022

Afsluiters met vaste Kv-waarde

Productdata

Bruto gewicht 0.232 Kilogram
Netto gewicht 0.222 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5702420012834

 

Aansluitmaat binnen Rp 3/8
Aansluitmaat buiten R 3/8
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Vaste doorlaat
Afsluitermaat DN 10
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Afsluiters met vaste Kv-waarde
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 0.56 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.17 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.65 m³/h
Ontwerp Recht
Productgroep Radiator Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-FN
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Nee
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality