Radiatorafsluiters, RA-FN, Vaste doorlaat, DN 20, Recht, F

013G0006

Afsluiters met vaste Kv-waarde

Productdata

Bruto gewicht 0.392 Kilogram
Netto gewicht 0.392 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702420005874

 

Aansluitmaat binnen Rp 3/4
Aansluitmaat buiten R 3/4
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard F
Afsluiter type Vaste doorlaat
Afsluitermaat DN 20
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Afsluiters met vaste Kv-waarde
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Max] 1.04 m³/h
Kv-waarde bij Xp = 0,5-2,0 K [m³/u] [Min] 0.3 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 1.4 m³/h
Ontwerp Recht
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
UK RoHS compliance Out of scope
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Nee
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality