Onderdeel, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Pakking

011L4016

Type: Onderdeel, Gebruikt in product: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Type aanduiding: Pakking, Pakking

Productdata

Bruto gewicht 0.28 Gram
Netto gewicht 0.083 Gram
Volume 0.001 Liter
EAN 5702422038290

 

Aansluiting grootte [mm] 6 mm
Aansluitmaat B2-4
Aansluitmaat [in] 1/4 in
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product FSA 22
FSA 26m
FSA 310m
FSA 32
FSA 33
FSA 36m
FSA 412m
FSA 44
FSA 516m
FSA 618m
FSA 66
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 300 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiaal Specificatie. Koper
Product Name Description Pakking
Productgroep Generic spare parts
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type Spare part
Type aanduiding Pakking
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality