Onderdeel, FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Afdichtingsdop

011L4011

Type: Onderdeel, Gebruikt in product: FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Type aanduiding: Afdichtingsdop, Afdichtingsdop

Productdata

Bruto gewicht 344 Milligram
Netto gewicht 343 Milligram
Volume 0.358 Milliliter
EAN 5702422031475

 

Aansluiting grootte [mm] 6 mm
Aansluitmaat B1-4
Aansluitmaat [in] 1/4 in
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product FSA 22
FSA 26m
FSA 310m
FSA 32
FSA 33
FSA 36m
FSA 412m
FSA 44
FSA 516m
FSA 618m
FSA 66
T 2
TE 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 500 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiaal Specificatie. Koper
Product Name Description Afdichtingsdop
Productgroep Generic spare parts
Productnaam SCIP-dossier TU/TC - Thermostatic expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Type Spare part
Type aanduiding Afdichtingsdop
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality