Flens, 10 mm, Stomplas

006-1111

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: FA 15

Productdata

Bruto gewicht 0.842 Kilogram
Netto gewicht 0.78 Kilogram
Volume 0.852 Liter
EAN 5702422077404

 

Aansluiting grootte [mm] 10 mm
Aansluitmaat [in] 3/8 in
Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
EU RoHS compliance Out of scope
Flens ontwerp Groef
Tong
Flens vorm Ovaal
Flensversie 1.1
Gebruikt in product FA 15
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiaal Specificatie. Staal
Onderdelen bijgevoegd 2 flenzen
2 pakkingen
2 tapeinden
4 moeren
Productgroep Flanges
Productnaam Flange set
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trekboutafmetingen M12 x 127 mm
Type Flange
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality