Microplatenwarmtewisselaar, XB37L-1, Aantal plaatjes: 50

004B1682

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productdata

Bruto gewicht 10.446 Kilogram
Netto gewicht 10.36 Kilogram
Volume 17.546 Liter
EAN 5702421663790

 

Aansluitlengte zijde 1 [mm] 50 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm] 50 mm
Aansluitstandaard DIN ISO 228/1
Aantal plaatjes 50
Aantal trappen 1
Categorie I
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring PED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te XB37L-1-50_2CU_25_S1_7G1_L50
Plaatmateriaal 1.4404
Plaatpatroon L
Plate material no. 1.4404
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microplatenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Koper
Temperatuurbereik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Totale breedte [mm] 119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm] 525 mm
Type XB37L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] 479 mm
Vloeistofgroep 2
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] 25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality