Microplatenwarmtewisselaar, XB37L-1, Aantal plaatjes: 36

004B1680

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productdata

Bruto gewicht 8.402 Kilogram
Netto gewicht 8.3 Kilogram
Volume 17.132 Liter
EAN 5702421663776

 

Aansluitlengte zijde 1 [mm] 50 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm] 50 mm
Aansluitstandaard DIN ISO 228/1
Aantal plaatjes 36
Aantal trappen 1
Categorie I
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabrikantnaam Danfoss
Goedkeuring PED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te XB37L-1-36_2CU_25_S1_7G1_L50
Plaatmateriaal 1.4404
Plaatpatroon L
Plate material no. 1.4404
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microplatenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Koper
Temperatuurbereik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Totale breedte [mm] 119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm] 525 mm
Type XB37L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] 479 mm
Vloeistofgroep 2
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] 25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality