NovoCon L, DN 125-150, Veer omlaag

003Z8562

NovoCon L, Digitale servomotor voor AB-QM DN 125-150, met spring up safety functie

Productdata

Bruto gewicht 9.6 Kilogram
Netto gewicht 9.598 Kilogram
Volume 18.081 Liter
EAN 5714279426069

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat DN 125-150
Description NovoCon L, Digitale servomotor voor AB-QM DN 125-150, met spring up safety functie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inclusief kabel Nee
IP protection class IP54
Productgroep Gear actuators
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel karakteristiek Lineair / Gelijk percentage
Slag [mm] 50 mm
Stuursignaaltype 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Type NovoCon L
UK RoHS compliance Out of scope
Veiligheidsfunctie Veer omlaag
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality