NovoCon L, DN 125-150, Veer omhoog
003Z8561
NovoCon L, Digitale servomotor voor AB-QM DN 125-150, met spring down safety functie
NovoCon L, Digitale servomotor voor AB-QM DN 125-150, met spring down safety functie
Bruto gewicht | 9.593 Kg |
Netto gewicht | 8.9 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
Bruto gewicht | 9.593 Kg |
Netto gewicht | 8.9 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 125-150 |
Description | NovoCon L, Digitale servomotor voor AB-QM DN 125-150, met spring down safety functie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel karakteristiek | Lineair / Gelijk percentage |
Slag [mm] | 50 mm |
Stuursignaaltype | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Type | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veiligheidsfunctie | Veer omhoog |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibel met AB-QM maat | DN 125-150 |
Description | NovoCon L, Digitale servomotor voor AB-QM DN 125-150, met spring down safety functie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclusief kabel | Nee |
IP protection class | IP 54 |
Productgroep | Gear actuators |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel karakteristiek | Lineair / Gelijk percentage |
Slag [mm] | 50 mm |
Stuursignaaltype | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Type | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veiligheidsfunctie | Veer omhoog |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |