ChangeOver6-motoren, voor NovoCon, Voedingsspanning [V] AC: 24, 1.000 m

003Z8520

ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S

Productdata

Bruto gewicht 0.68 Kilogram
Netto gewicht 0.65 Kilogram
Volume 2.048 Liter
EAN 5702428964630

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 Servomotor voor NovoCon S
Gebruik voor NovoCon
IP protection class IP53
Kabellengte [m] 1 m
Label product Yes
Productgroep Other valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stuursignaaltype 2-punts
Type ChangeOver6 actuators
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Werkkoppel [Nm] 10 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality