ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Binnendraad, Met isolatie

003Z5604

ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, binnendraad, met isolatie, automatische inregelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 2.832 Kilogram
Netto gewicht 2.603 Kilogram
Volume 6.194 Liter
EAN 5710104081632

 

Aansluittypen Binnendraad
Afsluit functie Ja
Afsluitermaat DN 32
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, binnendraad, met isolatie, automatische inregelafsluiter
Drukklasse PN 16
Drukverschil instelling [kPa] [Max] 25 KPa
Drukverschil instelling [kPa] [Min] 5 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] 250 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrieks instelling [kPa] 10 KPa
Impulsleiding lengte [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatie Met isolatie
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Montage positie Retourleiding
Productgroep Automatic balancing
Productnaam SCIP-dossier "ASV-PV DN 15 - 50"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Type ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality